Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserzähler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Wasserzähler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Wasserzähler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Wasserzähler, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Der Kamstrup-Wasserzähler hat eine sehr umfangreiche OIML R49-Typprüfung durchlaufen, mit dem Ziel, einen langfristig stabilen, genauen und zuverlässigen Zähler zu schaffen. Einer der vielen Vorteile des Wasserzählers ist die Tatsache, dass er keine Verschleißteile besitzt, was zu seiner Langlebigkeit beiträgt.
    Spezifikation
    • Der flowIQ®2200 ist ein hermetisch verschlossener, kompakter, statischer Wasserzähler, der für die Erfassung des Kaltwasserverbrauchs bestimmt ist. Dieser Wasserzähler wurde als Vakuumkammer konzipiert und besteht aus einem Verbundwerkstoff. Infolgedessen ist die Elektronik vollständig vor dem Eindringen von Wasser geschützt. Die Eigenschaften kurz zusammengefasst: niedriger Startdurchfluss, Messung von Wasser- und Umgebungstemperaturen, keine beweglichen Teile - kein Verschleiß, Stromversorgung über eine Lithiumbatterie, verschiedene Info Codes, große, übersichtliche Anzeige, hermetisch verschlossen, vollständig wasserdicht nach IP68 und geeignet für die Installation in Schächten. Integrierte akustische Leckageerkennung für potenzielle Leckagen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-x-xx-x-C-2B-x-xx
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®2200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)91.6
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit