Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN125 x 350 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN125 x 350 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN125 x 350 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 44, DN125 x 350 mm

    2.8 von 5 Sternen2.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen, mit denen Kunden konfrontiert sind. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design sind das Ergebnis hochwertige Messgeräte mit einfach zu bedienender Funktionalität, unübertroffener Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere überlegene Technologie und unser Know-how bilden seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup in Dänemark im Jahr 1946 die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten durch die Schaffung effizienterer Arbeitsweisen.
    Spezifikation
    • ULTRAFLOW® 44 DN15-125 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for thermal energy meters such as Kamstrups MULTICAL® 603 and 803. ULTRAFLOW® 44 has been designed for use in cooling installations, with water as the thermal energy-conveying liquid, and can also be used for heat/cooling installations. ULTRAFLOW® 44 has been designed from the start with a clear focus on water protection. The IP class of the flow sensor is IP68 including its electronics box. Particular focus has been spent on condense/water protection of ULTRAFLOW® 44 by gel-encapsulated transducers and by physical removal of the flow sensors PCB/electronics from the meter housing. As the PCB/electronics itself is also water proofed encapsulated, ULTRAFLOW® 44 withstands even to be sub-merged (up to 2 months). ULTRAFLOW® 44 employs microprocessor technology and ultrasonic measuring techniques. All circuits for calculating and measuring are collected on a single board, providing compact and rational design in addition to an exceptionally high level of measuring accuracy and reliability. The flow is measured using bidirectional ultrasonic technique based on the transit time method, which has proven to be a long-term stable and accurate measuring principle.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65-4-FBCM-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 44
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)260
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)28.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit