Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm
    Kamstrup

    Durchflusssensor. ULTRAFLOW® 54, G1B (R3/4) x 190 mm

    Die Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Kunden. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit einfacher Bedienbarkeit, außergewöhnlich hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere erstklassige Technologie und unser Fachwissen sind die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten, indem wir effizientere Arbeitsweisen schaffen, seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark.
    Spezifikation
    • Der ULTRAFLOW® 54 DN15…125 ist ein statischer Durchflusssensor nach dem Ultraschallmessprinzip. Er dient in erster Linie als Volumendurchflusssensor für Energiezähler wie den MULTICAL®. Der ULTRAFLOW® 54 ist für die Verwendung in Wärmeinstallationen konzipiert, bei denen Wasser der Wärmeträger ist. Der ULTRAFLOW® 54 ist für die mechanische Umgebung M2 typgeprüft. Außerdem zeichnet er sich durch einen größeren dynamischen Bereich sowie einen reduzierten Druckverlust aus. Der ULTRAFLOW® 54 verwendet Mikroprozessortechnologie und Ultraschallmesstechnik. Alle Schaltungen für die Berechnung und Messung sind auf einer einzigen Platine zusammengefasst. Dies ermöglicht nicht nur ein kompaktes und durchdachtes Design, sondern auch ein außergewöhnlich hohes Maß an Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Der Durchfluss wird mithilfe von bidirektionalem Ultraschall gemessen, basierend auf dem Laufzeitdifferenzverfahren und mit bewährter langfristiger Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65-5-CDHF-XXX
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeULTRAFLOW® 54
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)0.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 76
    • Format2014TitelThermal Flow Meters
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit