Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MULTICAL® 803, Wärmezähler, Kältezähler oder bifunktioneller Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 803, Wärmezähler, Kältezähler oder bifunktioneller Wärme-/Kältezähler
MULTICAL® 803, Wärmezähler, Kältezähler oder bifunktioneller Wärme-/Kältezähler
    Kamstrup

    MULTICAL® 803, Wärmezähler, Kältezähler oder bifunktioneller Wärme-/Kältezähler

    Die MULTICAL® Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Kunden. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design entstehen hochwertige Zähler mit einfacher Bedienbarkeit, außergewöhnlich hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere erstklassige Technologie und unser Fachwissen sind die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten, indem wir effizientere Arbeitsweisen schaffen, seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup im Jahr 1946 in Dänemark.
    Spezifikation
    • Der MULTICAL® 803 ist ein robuster Allround-Zähler. Er eignet sich als Wärmezähler, Kältezähler oder als bifunktioneller Wärme-/Kältezähler zusammen mit 1 oder 2 Durchflusssensoren und 1, 2, 3 oder 4 Temperatursensoren. Der Zähler kann zur Energiemessung bei nahezu allen Arten von Wärmeinstallationen genutzt werden. Die Anzeige wurde speziell für eine lange Lebensdauer konzipiert, besitzt einen hohen Kontrast und arbeitet in einem großen Temperaturbereich. Zudem verfügt der MULTICAL® 803 standardmäßig über eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Der MULTICAL® 803 wird über Netzstrom mit 24 VAC oder 230 VAC versorgt. Darüber hinaus stellt eine integrierte Pufferbatterie sicher, dass auch bei einem Stromausfall der Energieverbrauch bis zu 6 Jahre lang weiter gemessen wird.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer803xxx
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeMULTICAL® 803
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)198
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)1.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationEnergiewandler
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMeasuring and metering products
    • Klassifizierung40 78 13
    • Format2014TitelIndicators and Meters
    • OmniClassNummer23-27 15 17
    • OmniClassTitelEnergy Monitoring and Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit