Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 3ph 000 Electricity meter

    Google-Übersetzung,

    Smarte Stromzähler für das intelligente Netz.

    Die Digitalisierung des Stromnetzes beginnt mit den Geräten, die Daten messen und sammeln und Intelligenz an den Rand des Stromnetzes bringen. Deshalb sind unsere intelligenten Stromzähler und Sensoren für weit mehr ausgelegt, als nur Daten für die Verbrauchsabrechnung zu sammeln. Unsere Stromzähler bieten alle Funktionen, die Sie von einem Smart Meter erwarten können – einschließlich Ihrer Wahl der Kommunikationstechnologie, sei es RF Mesh oder Cellular IoT. Die Genauigkeit unserer Zähler ist unübertroffen und sorgt für eine zuverlässige Verbrauchsabrechnung und zufriedene Endverbraucher. Over-the-Air-Firmware-Upgrades halten die Stromzähler über die gesamte Zählerlebensdauer von bis zu 20 Jahren auf dem neuesten Stand und bereit für neue Anwendungsfälle, während außergewöhnlich niedrige Ausfallraten Ihren ROI schützen. Unsere unübertroffene Produktqualität resultiert aus einer vollautomatisierten Produktion.

    Spezifikation
    • The OMNIPOWER®  three phase electricity meter is optimised for smart metering systems and offer multiple features designed to maximise the utilisation of utility assets. Voltage quality measurement, logging of events and real-time load profile generation for all four quadrants are standard features, and in addition, the meter supports a wide range of communication types. 
      The OMNIPOWER® three phase meter is prepared for smart home applications via the HAN interface.

      A 3 phase meter comes in many shapes and variants. Whether you need a meter with or without breaker, a DIN-rail variant or a meter with or without preset encryption, it is part of the OMNIPOWER® product range.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOMNIPOWER_3ph_000
    • ProduktfamilieEL meters
    • ProduktgruppeOMNIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNamePower monitoring or control systems
    • UNSPSCCode39121106
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEnergy meters
    • Klassifizierung26 09 13
    • Format2014TitelElectrical Power Monitoring
    • OmniClassNummer23-35 25 13
    • OmniClassTitelElectrical Energy Recording Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit