Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
OMNIPOWER CT Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER CT Electricity meter

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Smarte Stromzähler für das intelligente Netz.

    Die Digitalisierung des Stromnetzes beginnt mit den Geräten, die Daten messen und sammeln und Intelligenz an den Rand des Stromnetzes bringen. Deshalb sind unsere intelligenten Stromzähler und Sensoren für weit mehr ausgelegt, als nur Daten für die Verbrauchsabrechnung zu sammeln. Unsere Stromzähler bieten alle Funktionen, die Sie von einem Smart Meter erwarten können – einschließlich Ihrer Wahl der Kommunikationstechnologie, sei es RF Mesh oder Cellular IoT. Die Genauigkeit unserer Zähler ist unübertroffen und sorgt für eine zuverlässige Verbrauchsabrechnung und zufriedene Endverbraucher. Over-the-Air-Firmware-Upgrades halten die Stromzähler für die gesamte Zählerlebensdauer von bis zu 20 Jahren auf dem neuesten Stand und bereit für neue Anwendungsfälle, während außergewöhnlich niedrige Ausfallraten Ihren ROI schützen. Unsere unübertroffene Produktqualität resultiert aus einer vollautomatischen Produktion.

    Spezifikation
    • OMNIPOWER® CT is a 3-phased current transformer electricity meter for registration of electric energy. The meter is fully electronic without movable parts. Thus, energy registration is not affected by shock or impact during transport and mounting. Furthermore, measurements are correct no matter the physical mounting direction.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOMNIPOWER_ct
    • ProduktfamilieEL meters
    • ProduktgruppeOMNIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)172
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNamePower monitoring or control systems
    • UNSPSCCode39121106
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEnergy meters
    • Klassifizierung26 09 13
    • Format2014TitelElectrical Power Monitoring
    • OmniClassNummer23-35 25 13
    • OmniClassTitelElectrical Energy Recording Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit