Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
    Kamstrup

    TRIANGLE Antenna

    Google-Übersetzung,

    Smarte Stromzähler für das intelligente Netz.

    Die Digitalisierung des Stromnetzes beginnt mit den Geräten, die Daten messen und sammeln und Intelligenz an den Rand des Stromnetzes bringen. Deshalb sind unsere intelligenten Stromzähler und Sensoren für weit mehr ausgelegt, als nur Daten für die Verbrauchsabrechnung zu sammeln. Unsere Stromzähler bieten alle Funktionen, die Sie von einem Smart Meter erwarten können – einschließlich Ihrer Wahl der Kommunikationstechnologie, sei es RF Mesh oder Cellular IoT. Die Genauigkeit unserer Zähler ist unübertroffen und sorgt für eine zuverlässige Verbrauchsabrechnung und zufriedene Endverbraucher. Over-the-Air-Firmware-Upgrades halten die Stromzähler für die gesamte Zählerlebensdauer von bis zu 20 Jahren auf dem neuesten Stand und bereit für neue Anwendungsfälle, während außergewöhnlich niedrige Ausfallraten Ihren ROI schützen. Unsere unübertroffene Produktqualität resultiert aus einer vollautomatischen Produktion.

    Spezifikation
    • Kamstrup’s Triangle antenna is an extremely robust all-round smart metering antenna with a wide frequency spectrum that can be used for both meters, network components and wireless point-to-point units, e.g. 2G/3G modem modules. The Triangle antenna is used when there is a need for increased range to ensure optimal data transfer between the meter and the network and can be installed both indoors and outdoors. The Triangle antenna is easily installed in the meter without using any tools and vertically with 2 screws as high as possible on a plane base.The antenna can be supplied without antenna cable, with 0.5 m RG174 antenna cable, with 2.5 m RG174 antenna cable and MCX connector, ø 3 mm or with 5 m RG58 low-loss antenna cable, ø 5.5 mm. Frequency ranges: 434/444/900/1800 MHz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRIANGLE_antenna
    • ProduktfamilieEL meters
    • ProduktgruppeOMNIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)225
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNamePower monitoring or control systems
    • UNSPSCCode39121106
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEnergy meters
    • Klassifizierung26 09 13
    • Format2014TitelElectrical Power Monitoring
    • OmniClassNummer23-35 25 13
    • OmniClassTitelElectrical Energy Recording Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit