Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 63 - Ø5,8 mm

    Google-Übersetzung,

    Temperaturfühler-Sets werden zusammen mit thermischen Energiezählern zur Messung von Ein- und Austrittstemperaturen eingesetzt.

    Spezifikation
    • Kamstrup TemperatureSensor 63 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. Kamstrup TemperatureSensor 63 has a very broad selection of temperature sensor types and thus fits most heat or cooling installations. Kamstrup TemperatureSensor 63 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS63_Dia_5_8
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeTemperature Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid temperature sensors
    • Klassifizierung40 74 00
    • Format2014TitelTemperature Measurement
    • OmniClassNummer23-27 11 11 23
    • OmniClassTitelTemperature Sensors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit