Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kamstrup TemperatureSensor 83 - Length= 140 mm
Kamstrup TemperatureSensor 83 - Length= 140 mm
    Kamstrup

    Kamstrup TemperatureSensor 83 - Length= 140 mm

    Google-Übersetzung,

    Temperaturfühler-Sets werden zusammen mit thermischen Energiezählern zur Messung von Ein- und Austrittstemperaturen eingesetzt.

    Spezifikation
    • TemperatureSensor 83 consists of two paired temperature sensors and is used together with electronic energy meters for measuring the inlet and outlet temperatures. The temperature sensors have built-in platinum resistors of which the electric resistance changes according to the temperature. A measurement of the resistance value thus provides an analogue expression of the temperature. TemperatureSensor 83 can be connected to the calculator with either 2-wire or 4-wire connection. For TemperatureSensor 83 with 4-wire connection, it applies that the resistance of the cable does not influence the temperature measurement. By default, this means that a better temperature measurement is achieved than when using 2-wire connection. TemperatureSensor 83 with 4-wire connection is thus typically used in large installations where an improved temperature measurement provides greater opportunities for optimising the operational conditions and with it the production costs. At the same time, TemperatureSensor 83 with 4-wire connection provides greater flexibility with regard to making an optimal cabling as the cables in this case do not need to be equally long. TemperatureSensor 83 is a pocket sensor with an exchangeable Pt500 sensor insert and it is thus possible to exchange the temperature sensor without turning off the water. TemperatureSensor 83 is approved for IP68 and is thus especially suited to be used for both heat and cooling measurements.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS83_140mm
    • ProduktfamilieHeat/Cooling meters
    • ProduktgruppeTemperature Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)38
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPC/ABS
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid temperature sensors
    • Klassifizierung40 74 00
    • Format2014TitelTemperature Measurement
    • OmniClassNummer23-27 11 11 23
    • OmniClassTitelTemperature Sensors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit