Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403

    Google-Übersetzung,

    Die MULTICAL® Wärme- und Kältezähler von Kamstrup basieren auf einem tiefen Verständnis der Herausforderungen, mit denen Kunden konfrontiert sind. Kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Ultraschalltechnologie und zukunftssicherem Design sind das Ergebnis hochwertige Messgeräte mit einfach zu bedienender Funktionalität, unübertroffener Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Kamstrup ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energie- und Wasserzählerlösungen. Bei Kamstrup definieren wir Erfolg durch den Fortschritt, den wir für andere schaffen. Unsere überlegene Technologie und unser Know-how bilden seit der Gründung des Unternehmens durch Olaf Kamstrup in Dänemark im Jahr 1946 die Grundlage für die Transformation von Unternehmen und Märkten durch die Schaffung effizienterer Arbeitsweisen.

    Spezifikation
    • Wall-mounting MULTICAL® 302 / MULTICAL®303 / MULTICAL® 403 can be mounted directly on a plane wall. Wallmounting requires the use of this wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 302 / MULTICAL® 303 / MULTICAL® 403.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall_B_303_403
    • ProduktfamilieMISCELLANEOUS
    • ProduktgruppeHeat Cooling Miscellaneous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)8
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflusssegment
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMounting brackets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit