Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SABIK LED CW staircase lighting
SABIK LED CW staircase lighting
SABIK LED CW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED CW staircase lighting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux SABIK bedeutet modernes Design kombiniert mit attraktiver Lichtwirkung. Es ist eine perfekte Idee, um Treppen und Korridore hervorzuheben oder das Dekor von Räumen zu betonen. Die einzigartige Struktur der Fassungen sorgt für eine gleichmäßige Lichtabgabe. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in eine Box passt, und die PIR-Version ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor erkennt Bewegungen / schaltet das Licht ein, unabhängig von der Intensität des Umgebungslichts.
    Spezifikation
    • Oprawa przyschodowa SABIK LED CW 0,8W 12V 15lm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer23110
    • ProduktfamilieSABIK
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)23
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten