Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 18W-NW-O-SE ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux VARSO LED ist eine Familie von hermetischen Deckenleuchten mit integrierter LED-Lichtquelle. Es ist eine gute Wahl sowohl für Wohnanlagen (Wohngemeinschaften, Hotels) als auch für einzelne Haushalte, in denen eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP54) erforderlich ist. Für die Beleuchtung besonders großer Räume empfehlen wir 36W Kanlux VARSO HI mit einem Lichtstrom bis 3600 lm. Denken Sie daran, dass wir Kanlux VARSO-Leuchten auch mit Bewegungsmeldern (SE) anbieten.
    Spezifikation
    • VARSO LED 18W-NW-O-SE LED troffer, VARSO LED 18W-NW-O-SE, 18W, 1700lm, 4000K, IP54, white (26981)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26981
    • ProduktfamilieVARSO LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)49
    • Breite (mm)278
    • Tiefe (mm)278
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit