Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
    Kanlux

    HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire

    Google-Übersetzung,
    Kanlux HB PRO STRONG sind Hallenleuchten mit einer Lichtausbeute von bis zu 170 lm/W. Dank des 1–10-V-Netzteils mit Dimmfunktion, das eine stufenlose Regelung der Lichtintensität sowie die Möglichkeit zur manuellen Einstellung der Leuchtenleistung auf die Stufen 100 %, 75 % und 50 % ermöglicht, erhalten Sie noch mehr Kontrolle über die Beleuchtung. Kanlux HB PRO STRONG in der 200-W-Version erzeugt einen Lichtstrom von 34.000 lm, der auch in großen Räumen für gute Sichtbarkeit sorgt. Sicherheit und Vielseitigkeit dieser Leuchten sind entscheidend, weshalb Kanlux HB PRO STRONG mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist. Schutz gegen mechanische Beschädigungen gemäß IK10 (durch ein Schutzgitter) und Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub gemäß IP65 machen diese Leuchte zu einer sicheren Wahl für verschiedene Anwendungen. Wir garantieren für Kanlux HB PRO STRONG-Leuchten nicht nur 5 Jahre Garantie, sondern auch 50.000 Betriebsstunden. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen eine große Auswahl an erhältlichem Zubehör, wie beispielsweise Schutzgitter, Linsen sowie Wand- und Deckenhalterungen, die Anpassung der Leuchte an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27159
    • ProduktfamilieHB PRO STRONG
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • ETIM-CodeEC001716
    • ETIM-NameHigh bay luminaire