Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    Google-Übersetzung,
    Die Kanlux RITI ist aus Aluminium, die sandgestrahlte Oberflächenstruktur ist matt lackiert und der Reflektor ist mit einer Schicht Gold-Kupfer-Lack mit glänzendem Pigment überzogen. Die Kanlux RITI Serie zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung und modernes Design aus. Es kann erfolgreich als eigenständiges Beleuchtungssystem oder als Kombination mehrerer Leuchten eingesetzt werden.
    Spezifikation
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27569
    • ProduktfamilieRITI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit