Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Google-Übersetzung,
    Kanlux INVO TR ist eine Reihe von Architekturleuchten mit einer austauschbaren GU10-Lichtquelle. Außenpfosten und ist eine Reihe von architektonischen Außenleuchten, die eine sehr effektive Lichtverteilung im Garten und die Beleuchtung von Gassen, Wegen oder Spazierwegen bieten. Jede Leuchte hat Platz für 3 Lichtquellen.
    Spezifikation
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29177
    • ProduktfamilieINVO TR
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1070
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung