Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
ATL2 GU10-B rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL2 GU10-B rail-mounted projector

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ACORD ATL 2 sind Beleuchtungskörper zur Montage an Dreiphasenschienen. Das sind Lampen mit einem austauschbaren Leuchtmittel, das an unsere individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Wir können die Farbe der Leuchte wählen: weiß oder schwarz, und eine Lichtquelle. Je nach Bedarf können wir die richtige Farbe, den Beleuchtungswinkel und die Leistung auswählen. Kanlux ACORD ATL 1 Leuchten haben 5 Jahre Garantie.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33139
    • ProduktfamilieACORD ATL2 GU10
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit