Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight
    Kanlux

    AQILO IP65 DSO-W ceiling spotlight

    Google-Übersetzung,
    KANLUX AQILO ist die erste Kanlux-Aufbauleuchte mit der hohen IP-Schutzart IP65. Sie zeichnet sich durch schlichtes Design und die Verfügbarkeit in drei Farben aus: Weiß, Schwarz und Graphit. Die hohe Dichtheit ist für Räume vorgesehen, in denen die Leuchten erhöhter Luftfeuchtigkeit und Überflutungsgefahr ausgesetzt sind, z. B. Badezimmer und Küche, sowie für den Einsatz in Außenbereichen des Hauses wie Terrassen, Balkonen oder überdachten Eingängen. Sie können die Lichtquellen wählen, die zu Ihnen passen. Ein zusätzlicher Vorteil der AQILO E14- und AQILO E27-Lampen ist der Reflektor.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33360
    • ProduktfamilieAQILO IP65
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit