Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux TIBERI PRO sind Einbauleuchten und daher perfekt mit abgehängten Decken kompatibel. Sie beleuchten Durchgänge, Sanitäranlagen oder Büro- und Einzelhandelsbereiche perfekt. Zu den Vorteilen dieser Downlights gehören: 50.000 Stunden Lebensdauer, hervorragende Wiedergabe natürlicher Farben (CRI>90), Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W und eine 5-Jahres-Garantie. Die erhöhte Schutzart (IP44/20) der Kanlux TIBERI PRO Leuchten schützt sie vor Staub, Partikeln und Feuchtigkeit.
    Spezifikation
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35674
    • ProduktfamilieTIBERI PRO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)77
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit