Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-2I W-SR wall and ceiling lamp

    Google-Übersetzung,
    Kanlux EVALO ist eine Familie einfacher Spots. Skandinavische Schlichtheit und silberne Elemente sind ein äußerst eleganter Klassiker. Der schmale Schirm bietet Platz für GU10-Quellen (wir legen dem Set einen Saugnapf bei, der die Installation erleichtert). Zwei Farben (Schwarz und Weiß) und die Anzahl von 1 bis 5 Lichtpunkten dieser Leuchten eröffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Kanlux EVALO Strahler mit 1 Punkt ist eine perfekte Wandleuchte über dem Schreibtisch, dem Bett oder hinter dem Sofa. Dank dieser Anordnung kann Kanlux EVALO als Haupt- und Zusatzlicht fungieren. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, die Richtung des Lichteinfalls anzupassen (zwei Drehachsen: 320 und 90 Grad).
    Spezifikation
    • EVALO EL-2I W-SR *OPR.OŚWIT.2xmax10W
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer35692
    • ProduktfamilieEVALO
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire