Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7L in-ground luminaire

    Google-Übersetzung,
    Kanlux BERG AD ist eine langlebige Bodenaufbauleuchte mit austauschbarer Lichtquelle mit GU10-Sockel. Perfekt für die Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen usw. Das AD-Modell verfügt über eine Reihe neuer Funktionen wie eine doppelte Kabelverschraubung (Möglichkeit des Schleifenanschlusses), einen einstellbaren Abstrahlwinkel (360 horizontal und 25 vertikal) und einen sehr hohen Schutz (IP67, IK10). Die Qualität der Kanlux BERG AD Leuchte wird durch eine fünfjährige Garantie bestätigt.
    Spezifikation
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36431
    • ProduktfamilieBERG AD
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)164
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000758
    • ETIM-NameIn-ground luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit