Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
STONO 585 N garden light
    Kanlux

    STONO 585 N garden light

    Google-Übersetzung,
    Kanlux STONO N-Leuchten sind ein unbestrittener Gartenhit. Dies sind Kugeln mit Durchmessern von 31 bis 78 cm, die Steine ​​imitieren. Sie passen perfekt in Steingärten oder in die Umgebung von Sträuchern. Jede von ihnen ist mit Erdspießen ausgestattet, mit denen die Leuchte in den Boden eingelassen werden kann, sowie mit einem langen Stromkabel (3 Meter). Kanlux STONO N sind Leuchten für austauschbare Lichtquellen.
    Spezifikation
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36593
    • ProduktfamilieSTONO N
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)585
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • ETIM-CodeEC000301
    • ETIM-NameLuminaire bollard
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit