Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-C wall and ceiling luminaire

    Google-Übersetzung,
    Kanlux AKVO IP44 sind Wand- und Deckenleuchten in drei Farben: Weiß, Chrom und Schwarz. Die Leuchte ist in drei Längen und drei Leistungen erhältlich: 60 cm – 15 W, 80 cm – 20 W und 100 cm – 23 W. Kanlux AKVO-Lampen können vertikal und horizontal an der Wand oder an der Decke montiert werden, was nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus verfügen diese Lampen über eine erhöhte Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP44), sodass Sie sie sicher im Badezimmer oder in der Waschküche montieren können. Kanlux AKVO IP44-Lampen eignen sich perfekt für die Beleuchtung von Räumen wie Badezimmer, Waschküche, Hauswirtschaftsraum, Flur oder Garderobe. Diese Lampen haben eine hohe Lichtausbeute von über 100 Lumen pro Watt und helfen Ihnen so, Strom zu sparen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36661
    • ProduktfamilieAKVO IP44
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit