Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
LTL 38W-114-CCT-W luminaire
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-W luminaire

    Google-Übersetzung,
    Die neue Leuchtenfamilie KANLUX LTL TRACKLIGHT ist eine innovative Lösung auf Basis der Kanlux TEAR-Schienen und ideal für gewerbliche und architektonische Beleuchtungssysteme. Die integrierte LED-Leuchte mit hoher Lichtausbeute von 140 lm/W garantiert eine hervorragende Energieeffizienz, die durch eine 5-Jahres-Garantie bestätigt wird. Die Leuchten bieten die Wahl zwischen Linsen mit einem Winkel von 90° (Standard) oder 60°. Dank des hohen Farbwiedergabeindex CRI 90 gewährleistet die Leuchte eine naturgetreue Farbwiedergabe, die in Räumen mit hoher Beleuchtungsstärke von entscheidender Bedeutung ist. Das Modell KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ zeichnet sich durch eine zusätzliche Funktion zur Änderung der Lichtrichtung um bis zu 45° aus, die eine flexible Ausrichtung des Lichts auf ausgewählte Punkte ermöglicht. Die minimalistische Version des KANLUX LTL 38W-114 CCT ermöglicht die Erstellung einer flachen Lichtlinie beliebiger Länge ohne sichtbare Lücken zwischen den Modulen. Dies ist die ideale Lösung für ästhetische und funktionale Beleuchtungsinstallationen. Die Leuchten sind mit einem Adapter mit DIPSWITCH-Schaltern ausgestattet, der eine einfache Auswahl von Leistung und Farbtemperatur (im Bereich von 3000 K, 3500 K und 4000 K) ermöglicht, ohne dass die Installation geändert werden muss. Diese moderne und vielseitige Lösung eignet sich hervorragend für Büro-, Einzelhandels- und Ausstellungsräume und bietet dem Nutzer die volle Kontrolle über die Qualität und den Charakter der Beleuchtung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer38390
    • ProduktfamilieLTL LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)84
    • Breite (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit