Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAZ - Seating stool SH450
KAZ - Seating stool SH450
KAZ - Seating stool SH450

    KAZ - Seating stool SH450

    Google-Übersetzung,

    Die Inspiration für Kaz (Nils-Ole Zib 2019) kam von einem Traktorsitz, hier in Form eines Hockers veredelt, der einen zeitgemäßen Look mit zeitloser Funktionalität verbindet. Ein Holzsitz auf einem Untergestell aus stabilem Stahlrohr verleiht dem Hocker einen minimalistischen Ausdruck, der die Aufmerksamkeit auf den Holzsitz lenkt.

    Kaz wird aus einem einzigen Stück Massivholz hergestellt – Eiche, Esche oder mit Standardbeizen auf Esche oder weiß lasierter Eiche oder Esche. Das Metallgestell ist matt verchromt oder schwarz pulverbeschichtet, die Kufen sind mit Bodenschonern ausgestattet. Der Hocker ist in drei Höhen erhältlich. Kaz ist ideal für die Verwendung mit einer Kücheninsel, einer Frühstücksbar oder als zusätzlicher Hocker usw.

    Spezifikation
    • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

      Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool etc.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkaz-kazp45
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeKaz
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)365
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13 17
    • OmniClassTitelResidential Stools
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit