Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCUS - Rectangular Pillar table 1400x900

LOCUS - Rectangular Pillar table 1400x900

Google-Übersetzung,

Es kommt nicht oft vor, dass man einen Säulentisch findet, der vollständig aus Holz besteht, insbesondere wenn es sich um einen öffentlichen Raum handelt, bei dem Stabilität und Haltbarkeit wesentliche Eigenschaften sind. Der Beistelltisch Locus (Design Roger Persson 2017) entstand aus einem Experiment mit ähnlichen Produkten aus Metall, bei dem der Designer die prägenden Eigenschaften auf einen vollständig aus Holz gefertigten Beistelltisch übertragen hat. Der Tisch lässt sich perfekt in Umgebungen kombinieren, die Kaffee-, Ess- und Stehtische im gleichen Stil erfordern.

Spezifikation
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC1-14090
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeLocus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit