Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meander bench L 1800mm armrest left right

Meander bench L 1800mm armrest left right

Google-Übersetzung,
Meander (2021) ist ein organisch geformtes modulares Sitzsystem aus Holz. Module können kombiniert werden, um eine Vielzahl von Formen zu schaffen, die sicherstellen, dass Meander in der Lage ist, sich an die spezifischen Bedingungen in jedem gegebenen Raum anzupassen. Nach seinem Bachelor-Abschluss an der Malmstens Linköping University im Frühjahr 2020 wurde Hannes Åström von Karl Andersson & Söner beauftragt, ein Sitzsystem aus Holz zu entwerfen, dessen modularer Aufbau flexibel genug ist, um in Räumen aller Formen und Größen eingesetzt zu werden. Hannes versuchte, seinem Entwurf mit sanft geschwungenen horizontalen Linien einen ruhigen Charakter zu verleihen, der an einen mäandernden Fluss erinnert, der ruhig durch die Landschaft fließt. Daher der Name.
Spezifikation
  • Meander comprises a straight sofa and bench, with or without armrest, in three different lengths, complemented by curved modules with 45° and 90° angles. The sofa’s backrest follows the curved inner or outer lines of the sofa. All end sections are prepared so that they can be anchored to the floor. Sofa and bench sections can be linked and mounted with electric outlets. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. Meander is supplied assembled. Any damage sustained to seat or backrest can simply be repaired by unscrewing the element in question with a hand tool and replacing it or sanding down the affected area. Meander modules can be combined to produce countless configurations. Meander has been conceived primarily for indoor public spaces such as offices, schools, shopping malls, stations, wating rooms and other high-traffic indoor environments.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMeander-MEB180AVH
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeMeander
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)625
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
  • OmniClassNummer23-21 23 13 19
  • OmniClassTitelResidential Benches
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit