Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive System toilettenpapierspender - Weiß

    AUSGEHENDES PRODUKT # Erhältlich in zwei Versionen: mit oder ohne Hülsenfänger. # ƒƒGeeignet für 2 System-Toilettenpapierrollen. # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). # ƒƒNahtlose Papierentnahme dank automatischem Rollentransfersystem und neuer einstellbarer Rollenbremse (leicht einstellbar via Drehrad). #ƒƒ Einfaches und schnelles Befüllen. # ƒƒDie zweite Rolle kann bereits eingelegt werden, wenn die erste noch in Benutzung ist, sodass ständig Papier verfügbar ist. 1.360–1.600 Blatt, je nach Papierqualität. #ƒ ƒDank des neuen Designs befindet sich das Papier immer an der Vorderseite der Spenderöffnung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer104582
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeTOILET TISSUE DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)313
    • Breite (mm)154
    • Tiefe (mm)174
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit