Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive Seifenspender 500 ml - Weiß

    AUSGEHENDES PRODUKT # Ab sofort kann ein und derselbe Spender für die neuen Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe, die Schaumseifen und den Toilettensitzreinigungsschaum verwendet werden. # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). # ƒƒEinfaches Nachfüllen dank neuem integrierten Kartuschenhalter. # ƒƒDer vollflächige Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht. # ƒƒZusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer90205
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeSOAP DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)204
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit