Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Falthandtuchspender XL - Weiß
Katrin Inclusive Falthandtuchspender XL - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive Falthandtuchspender XL - Weiß

    • Coming soon • Der Katrin Falthandtuchspender XL wurde mit seinem hohen Fassungsvermögen speziell für stark frequentierte Waschräume entwickelt. • Konzipiert als flexible und langlebige Spenderlösung, eignet er sich für alle Katrin Falthandtücher und ist Bestandteil unseres 'Freedom of Choice' Konzepts. • Kontrollierter Verbrauch und hygienische Entnahme durch Einzelblattausgabe. • Einfache Anpassung an unterschiedliche Blattbreiten durch mehrere Einstellmöglichkeiten. • Verstellbare Seitenstege im Inneren des Spenders sorgen dafür, dass die Papierbündel sicher platziert sind, und vereinfachen so das Befüllen. • Für eine leichte Handhabung lässt sich die Frontabdeckung nach oben öffnen und kann in zwei Positionen für ein einfaches Nachfüllen arretiert werden. • Beidseitige Entriegelungsfunktion für mehr Flexibilität bei der Installation und beim Öffnen; auch schlüssellose Öffnungsfunktion möglich. • Einfache Montage durch transparente Rückwand. • Transparente Seiten zur einfachen Kontrolle des Füllstands für rechtzeitiges Nachfüllen. • Erhältlich in Weiß und Schwarz. • Effizientes Trocknen von bis zu 800 Paar Händen.* • 50% weniger Zeitaufwand für das Nachfüllen, mehr Zeit für die Reinigung.** • 100% mehr trockene Paar Hände.** • Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). • Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU). *bei Verwendung von Katrin Plus Falthandtüchern Zick Zack 2-lagig (Art.-Nr. 85040) **verglichen mit dem Katrin Falthandtuchspender M
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer89727
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)338
    • Tiefe (mm)146
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit