Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Weiß
Katrin Inclusive Handtuchspender M - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive Handtuchspender M - Weiß

    # Für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender M nach oben hin öffnen # ƒƒFreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) # ƒƒBeim Falthandtuchspender M sorgen zusätzliche frontale Halterungen dafür, dass der Papierstapel beim Nachfüllen des Spenders an Ort und Stelle bleibt. Zusätzliche Stützrippen im Inneren des Spenders garantieren ebenfalls eine leichte Papierentnahme, unabhängig vom Füllstand # Der Katrin Falthandtuchspender M funktioniert mit allen Falthandtüchern der Marke Katrin mit einer Breite von max. 240 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer77410
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)445
    • Breite (mm)301
    • Tiefe (mm)142
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inRumänien
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit