Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Hybrid System Handtuchrollenspender mit Sensorfunktion - Weiß
Katrin Inclusive Hybrid System Handtuchrollenspender mit Sensorfunktion - Weiß
    Katrin

    Katrin Inclusive Hybrid System Handtuchrollenspender mit Sensorfunktion - Weiß

    • Coming soon • Funktioneller und zuverlässiger System Handtuchrollenspender mit Sensorfunktion in attraktivem Design, erhältlich in Weiß und Schwarz. • Wirtschaftliche und hygienische Anwendung durch kontrollierte, berührungslose Einzelblattausgabe. • Umfangreiche flexible Einstellmöglichkeiten zur einfachen Anpassung an individuelle Bedürfnisse: 1. Papierlänge: S, M, L > abgestimmt auf den Kapazitätsbedarf 2. Papiervorschub: automatisch oder auf Anforderung („verstecktes Blatt“) 3. Zeitverzögerung: 3 Pausenintervalle für die Zufuhr des nächsten Blatts 4. Sensorempfindlichkeit: 3 Stufen angepasst an die räumlichen Gegebenheiten • Besonders geeignet für Waschräume mit mittlerer bis hoher Frequentierung. • Einfache Kontrolle des Papier-Füllstands durch transparente Seitenteile. • Schließfunktion auf beiden Seiten des Spenders für mehr Flexibilität beim Öffnen. • Geeignet für das umfangreiche Sortiment an Katrin System Handtuchrollen in verschiedenen Qualitäten und Kapazitäten. • Batteriebetrieb mit sehr niedrigem Energieverbrauch. Benötigt werden 4 x LR20 1,5 V Batterien (nicht im • Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. • Der Katrin Hybrid System Handtuchrollenspender bleibt auch funktionsfähig, wenn die Batterien leer sind, sodass der Betrieb bis zum Ersetzen der Batterien sichergestellt ist. • Kunststoffteile hergestellt aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und PC (Polycarbonat) für eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Die Katrin Spender sind robust und langlebig und können am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden. • Die Katrin Spender entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer84739
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)397
    • Breite (mm)322
    • Tiefe (mm)216
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)2.96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit