Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Inclusive Falthandtuchspender S - Schwarz
Katrin Inclusive Falthandtuchspender S - Schwarz
    Katrin

    Katrin Inclusive Falthandtuchspender S - Schwarz

    • Coming soon • Der Katrin Falthandtuchspender S wurde speziell für wenig frequentierte und kleine Waschräume entwickelt. • Offenes, flexibles Konzept als langlebige Spenderlösung für alle gängigen Falthandtücher. • Kontrollierter Verbrauch durch Einzelblattausgabe. • Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). • Transparente Rückwand für einfache Montage. • Transparente Seiten zur Füllstandkontrolle. • Für ein einfaches Nachfüllen - auch in engen Räumlichkeiten - lässt sich der Falthandtuchspender S von oben nach unten öffnen. • Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). • Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer88966
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)329
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inRumänien
    • Nettogewicht (kg)0.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit