Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Soap 1000 ml Dispenser - Steel

    # Intelligenter, funktioneller und robuster Seifenspender für Schaumseife # Für 1.000 ml Kartuschen # Gebürsteter Stahl (silber) # Kartusche und Pumpe bilden eine geschlossene Einheit und vermeiden so Lecks und Verstopfungen in der Pumpe # Zuverlässig und hygienisch # Einfaches Anbringen, Befüllen und Pflegen # Abschließbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer993063
    • ProduktfamilieWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppeHAND SOAP DISPENSER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-12-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)275
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)124
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit