Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2485 - Kebony Character Terrassendielen geriffelt 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Terrassendielen geriffelt 28x120 mm

Kebony Character Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil kann von Brett zu Brett variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2485
  • ProduktfamilieKebony Decking
  • ProduktgruppeKebony Character
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)28
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit