Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Google-Übersetzung,
    Kebony Clear-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer Dually Modified™ mit einer biobasierten Flüssigkeit hergestellt. Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und ergibt ein einzigartiges Holzprodukt mit herausragender Haltbarkeit, das außer der normalen Reinigung keinen Wartungsaufwand erfordert. Kebony Clear-Produkte haben eine überwiegend klare Vorderseite und sind durch die Platte hindurch behandelt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2801
    • ProduktfamilieKebony Cladding
    • ProduktgruppeKebony Clear
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)22
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit