Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2868 - Kebony Clear Shiplap 75° Click-In 21x145mm
Kebony

2868 - Kebony Clear Shiplap 75° Click-In 21x145mm

Google-Übersetzung,
Kebony Clear-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer Dually Modified™ mit einer biobasierten Flüssigkeit hergestellt. Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und ergibt ein einzigartiges Holzprodukt mit herausragender Haltbarkeit, das außer der normalen Reinigung keinen Wartungsaufwand erfordert. Kebony Clear-Produkte haben eine überwiegend klare Vorderseite und sind durch die Platte hindurch behandelt.
Spezifikation
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2868
  • ProduktfamilieKebony Cladding
  • ProduktgruppeKebony Clear
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)21
  • Breite (mm)145
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit