Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+
minimal windows® 4+

    minimal windows® 4+

    Unsere Produktpalette verkörpert die Essenz des minimalistischen Designs, indem sie Einfachheit mit Funktionalität und Komfort verbindet. Unsere minimal windows®4+ zeichnet sich durch die Integrierung dreifach verglaster Premium-Fenster aus, die als Schiebe- oder Festelemente erhältlich sind und sich perfekt für die Gestaltung weitläufiger Glasfassaden eignen. Diese Fenster fluten nicht nur die Innenräume mit natürlichem Licht, sondern eröffnen zudem ungehinderte Ausblicke auf die Natur und verschmelzen Innen- und Außenbereiche nahtlos.

    Architekten können mit unseren Produkten ihre Kreativität entfesseln, denn die 4+ ermöglicht übergroße Glasflächen mit Höhen von bis zu 6 Metern und einem Gewicht von bis zu 1.000 kg pro Flügel. Den neuesten energieeffizienten Baustandards entsprechend sind unsere Lösungen geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.

    Unser 4+ System ermöglicht in Verbindung mit hochwertigem Isolierglas Uw-Werte von ≥ 0,70 W/m²K und damit erhebliche Energieeinsparungen. Zusätzlich sind unsere Aluminiumrahmen so konstruiert, dass sie starken Windlasten standhalten und trotzdem ihre schlanken Ansichten von nur 26 bis 34mm beibehalten. Die minimalistischen Rahmenprofile integrieren sich nahtlos in Böden, Decken oder Wände.

    Bei Keller minimal windows bieten wir Architekten, Bauunternehmern und Hausbesitzern eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Von pfostenfreien inneren oder äußeren Ecken bis hin zu pivot-Elementen und Vollglas-Ecken bieten unsere Produkte endlose Möglichkeiten. Für diejenigen, die einen noch nahtloseren Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen suchen, können unsere Schiebelemente in speziell entworfene Wandtaschen verschwinden, um uneingeschränkte Ausblicke und unvergleichliche Ästhetik zu erzeugen.

    Spezifikation
        • Ansichtsbreite Profile 26 oder 34 mmMaximale Flügelbreite 4 mMaximale Flügelhöhe 6 mWärmedurchgangskoeffizient Uw ≥ 0,70 W/m²KMaximale Flügelgröße Festelemente bis zu 18 m²Maximale Flügelgröße Schiebeelemente bis zu 12 m²Maximales Flügelgewicht 1,000 kgGesamtdicke Isolierverglasung 40 bis 56 mmMotorisierte Schiebeflügel ja bis zu 2,400 kgBarrierefreiheit DIN 18040-1, DIN 18040-2Luftdurchlässigkeit Klasse 4 gemäß EN 12207Schlagregendichtheit Klasse 8A gemäß EN 12208Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Klasse C5 gemäß EN 12210Schalldämmung Rw (C; Ctr) bis zu 43 dB (1-;-5)Einbruchsicherheit bis WK 2 (RC 2) gemäß EN 1627
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerminimal-windows4plus-aluminium-sliding
    • ProduktfamilieMinimalistic sliding windows
    • ProduktgruppeMinimal windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inLuxemburg
    • Hergestellt inLuxemburg
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Afrika