Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Doppelhebeanlage Aqualift F XL 4500W-S3 Duo 200L m.S.G.

KESSEL-Doppelhebeanlage Aqualift F XL 4500W-S3 Duo 200L m.S.G.

Aqualift F XL 4500W-S3 Duo 200L m.S.G. KESSEL Aqualift F XL Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Duoanlage mit zwei Pumpen des Typs SPF 4500-S3 Sammelbehälter aus Polyethylen, mit verschraubter Reinigungsöffnung, Anschlussstutzen für Zulauf von oben DN100/150. Inklusive Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, Entlüftungsanschluss DN 70 und Anschluss für eine Handmembranpumpe DN 32. Behälter inklusive Haltewinkel zur Auftriebssicherung. Behältervolumen 200 Liter, max. Nutzvolumen bei Zulauf von oben ca. 120 Liter. Zwei seitliche und zwei rückseitige Anbohrflächen zur Montage weiterer Zuläufe bis DN 200 unter Verwendung von Durchgangsdichtungen. Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 400 V. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Abwasserpumpe(n) mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1. Freier Kugeldurchgang mindestens 40 mm. Pumpe(n) überflutungssicher. Inklusive Rückflussverhinderer, mit Druckabgang aus Grauguss DN 80.nach DIN 2501. Inklusive einem Absperrschieber. Pumpe(n) Typ SPF 4500-S3 • Fördermenge: max. 56 m³/h • Förderhöhe: max. 20 m • Nennleistung (P2): 3,7 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 4,5 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 7,4 A • Absicherung: 3 x C 25 A • Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h • Schutzart (Schaltgerät): IP 65 • Bertiebsart: S3 (50 % Einschaltdauer) • Kabellänge: 5 m • Außenmaße Anlage mit 200 Liter Behälter (BxTxH): 760 x 980 x 770 mm • Gewicht ca. 188,86 kg
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.109 mm • Breite: 760 mm • Höhe: 1.027 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Guss • Anlagenart: Doppelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Schalldämmmatte: ja • Behälter • Anschluss für Handmembranpumpe (DN): 32 • Behältervolumen: 200 l • Druckabgang: senkrecht • Druckabgang (DA): 90 mm • Druckabgang (DN): 80 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Nutzvolumen: 120 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 200 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 4500 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 20 m • Förderleistung max.: 55 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 4,2 kW • Leistung P2: 3,5 kW • Drehzahl: 2.850 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 25 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 26 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 7,5 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 32 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 220 kg • Gewicht netto: 200 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11062
  • ProduktfamilieAqualift F XL 200 Liter
  • ProduktgruppePumpentechnik - Serienartikel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)980
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)97.93
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt