Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package

Google-Übersetzung,
2 PS.

Für private und gewerbliche Anwendungen ist das D3660LSG ein komplettes werkseitig montiertes Duplex-Schleiferpaket mit 2-PS-Omnivore®-Schleiferpumpen der LSG200-Serie. Alle internen Halterungen, Schwimmer, Führungsschienenbasis und Abflussleitungen werden im Werk vorinstalliert, wodurch Arbeitsstunden auf der Baustelle eingespart werden.

Merkmale
  • Werkseitig montiertes Duplex-Mahlwerkspaket mit 36" x 60" Fiberglasbecken mit Anti-Schwimmkragen
  • 2 PS Omnivore® Mühlenpumpen in verschiedenen Spannungen erhältlich
  • Ein- oder zweistufig erhältlich
  • 4" Einlassnabe
  • Verzinkter Führungsschienenkeder (Edelstahl optional)
  • Werkseitig vormontiertes Führungsschienensystem
  • Werkseitig vormontierte Schedule 80 PVC-Druckleitung mit Kugelhähnen und Rückschlagventilen
  • Glasfaserbecken mit Anti-Flotations-Kragen
  • Standard grüne Glasfaserabdeckung, massiv (optional schwarzer Stahl, massiv)
  • Alle Edelstahlstützen und Halterungen vormontiert
  • Passendes Duplex-Bedienfeld im Lieferumfang enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlibertypumps-d3660series
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit