Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Doppelhebeanlage Aqualift F XL 3000W-S1 Duo 450L o.S.

KESSEL-Doppelhebeanlage Aqualift F XL 3000W-S1 Duo 450L o.S.

Aqualift F XL 3000W-S1 Duo 450L o.S. KESSEL Aqualift F XL Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Zur Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Duoanlage mit zwei Pumpen des Typs SPF 3000-S1 Sammelbehälter aus Polyethylen, mit verschraubter Reinigungsöffnung, Anschlussstutzen für Zulauf von oben DN100/150. Inklusive Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, Entlüftungsanschluss DN 70 und Anschluss für eine Handmembranpumpe DN 32. Behälter inklusive Haltewinkel zur Auftriebssicherung. Behältervolumen 450 Liter, max. Nutzvolumen bei Zulauf von oben ca. 250 Liter. Zwei seitliche und drei rückseitige Anbohrflächen zur Montage weiterer Zuläufe bis DN 200 unter Verwendung von Durchgangsdichtungen. Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 400 V. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligem Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen. Abwasserpumpe(n) mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1. Freier Kugeldurchgang mindestens 40 mm. Pumpe(n) überflutungssicher. Inklusive Rückflussverhinderer, mit Druckabgang aus Kunststoff DN 100. Ohne Absperrschieber. Pumpe(n) Typ SPF 3000-S1 • Fördermenge: max. 47 m³/h • Förderhöhe: max. 16 m • Nennleistung (P2): 2,7 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 3,2 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 5,4 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h • Schutzart (Schaltgerät): IP 65 • Bertiebsart: S1 • Kabellänge: 5 m • Außenmaße Anlage mit 450 Liter Behälter (BxTxH): 1260 x 960 x 770 mm • Gewicht ca. 120,00 kg
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.260 mm • Breite: 1.000 mm • Höhe: 770 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: ohne Schieber • Anlagenart: Doppelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Schalldämmmatte: ja • Behälter • Anschluss für Handmembranpumpe (DN): 32 • Behältervolumen: 450 l • Druckabgang: senkrecht • Druckabgang (DA): 110 mm • Druckabgang (DN): 100 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Nutzvolumen: 250 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 200 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 3000 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 16 m • Förderleistung max.: 47 m3/h • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 3,2 kW • Leistung P2: 2,7 kW • Drehzahl: 2.890 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 26 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 5,4 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 20 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 140,002 kg • Gewicht netto: 120,002 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11115
  • ProduktfamilieAqualift F XL 450 litres
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)770
  • Breite (mm)1260
  • Tiefe (mm)960
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit