Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Modulset Ecolift o. Spitzende und Muffe, für Bodenplatte

KESSEL-Modulset Ecolift o. Spitzende und Muffe, für Bodenplatte

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift - Modulset ohne Anschlussstutzen die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser, aus Kunststoff, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Anschlussbohrung mit Dichtung für Druckleitung DA40 mm und DN50 für Kabelleerrohr, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer Pumpe mit Schneidsystem nur bei Rückstau, motorisch verschließbare Rückstauklappe. Die Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare Druckleitung über Rückstauebene. Zusätzliche Bodenablauffunktion inkl. Geruchssperre mit Multistop. Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem (SDS) und Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. • Rückstauhebeanlage: Ecolift • Zulassungsnummer: Z-53.2-487 • Einbaukörper: schwarz • Einbauart: Einbau in die Bodenplatte • Nennweite: Anschlussstutzen müssen zusätzlich erworben werden • Einbautiefe: 486 mm bis 640 mm • (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) • Abdeckplatte: befliesbar • Steuerleitung/ Kabellänge: 5 m • Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz • Schaltgerät (IP 54): Comfort-Schaltgerät aufrüstbar zur Fernwartung • Motor (IP 68)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Ablauffunktion: ja • Belaghöhe max.: 16 mm • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 590 mm • Breite: 590 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): - • Farbe: schwarz • Ausführung • Geruchsverschluss: Multistop • Notverschluss: ja • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Behälter • Druckabgang (DA): 40 mm • Einbautiefe: 486-640mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2 mm • Nenndruck (PN): 6 • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: optional • Fördereinrichtung • Pumpe: SPZ 1000 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 10 m • Förderleistung max.: 11,5 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 1,2 kW • Leistung P2: 0,69 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Gewicht: 10 kg • Laufrad Typ: Schneidwerk • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 5,2 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: nein • GSM-Schnittstelle: nein • Potentialfreier Kontakt: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: optisch • Instrument Niveauerfassung: optische Sonde • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Mittel • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • CE Kennzeichnung: nein • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Entsorgt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 33,5 kg • Gewicht netto: 28 kg • Motor Typ: KSM 140 • Motorische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h) • Schutzart Sonde: IP 68 (3m/48h) • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung • Zulassung: Z-53.2-487 • Übereinstimmungserklärung: ja
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21000X
  • ProduktfamilieEcolift
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt