Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Duschrinne LINEARIS Compact DN50 seitlich, L=650

KESSEL-Duschrinne LINEARIS Compact DN50 seitlich, L=650

Duschrinne LINEARIS Compact mit Ablaufkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich, inkl. Geruchsverschluss mit Sperrwasserhöhe 22 mm, mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl (kann gedreht eingelegt und befliest werden), Klasse K 3, Rinnenlänge 650 mm, Einbautiefe 80 mm, • Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Duschrinne Linearis Compact - nach DIN 4109 >= 14 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 10 dB (A) • Abflussleistungen: 30 l/min ohne Aufstau 36 l/min mit 10 mm Aufstau 42 l/min mit 20 mm Aufstau
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung • Rost Design: optional befliesbar • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • wählbar • Belaghöhe max.: 15 mm • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 715 mm • Breite: 191 mm • Höhe: 80 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: vorbereitet • System: 125 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Einbautiefe: 80mm • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Breite: 66 mm • Rahmen Länge: 650 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Gewicht brutto: 2,95 kg • Gewicht netto: 1,7 kg • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W2-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45600-62
  • ProduktfamilieLinearis Compact
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit