Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Duschrinne LINEARIS Compact DN50 seitlich, L=950

KESSEL-Duschrinne LINEARIS Compact DN50 seitlich, L=950

Duschrinne LINEARIS Compact • Schallschutz: Nach Messung des Fraunhofer Instituts Stuttgart: Duschrinne Linearis Compact - nach DIN 4109 >= 14 dB (A) - nach VDI 4100 SST III >= 10 dB (A) mit Ablaufkörper aus ABS, DN 50, Auslauf seitlich, inkl. Geruchsverschluss mit Sperrwasserhöhe 22 mm, mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl (kann gedreht eingelegt und befliest werden), Klasse K 3, Rinnenlänge 950 mm, Einbautiefe 80 mm, • Abflussleistungen: 30 l/min ohne Aufstau 36 l/min mit 10 mm Aufstau 42 l/min mit 20 mm Aufstau
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung • Rost Design: optional befliesbar • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • wählbar • Belaghöhe max.: 15 mm • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 1.015 mm • Breite: 191 mm • Höhe: 80 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: vorbereitet • System: 125 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Einbautiefe: 80mm • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Breite: 66 mm • Rahmen Länge: 950 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Gewicht brutto: 3,55 kg • Gewicht netto: 2,27 kg • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W2-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45600-65
  • ProduktfamilieLinearis Compact
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit