Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, Auslauf seitlich DN 50, WaD

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, Auslauf seitlich DN 50, WaD

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, Auslauf seitlich DN 50, WaD Die Komplett-Duschrinne Linearis Compact zur Linienentwässerung im Innenbereich mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer werksseitig angebrachten Dichtmanschette ausgestattet. Die Abdeckung kann gedreht eingelegt befliest werden. Inklusive vorbereitete Sickerwasseröffnungen, Geruchsverschluss und Haarsieb. Der Grundkörper aus ABS ist angeschweißt. • Nennweite (DN): 50 • Rahmen Länge: 850 mm • Rahmen Breite: 60 mm • Abdichtungsart: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W3-I nach DIN 18534-1 • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Einbautiefe: 80 mm • Geruchsverschluss: inklusive • Aufsatzstück Material: ABS • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung V2A • Design: optional befliesbar • Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (max. 300 kg) • Stutzen Ausführung: seitlich
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung • Rost Design: optional befliesbar • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • wählbar • Belaghöhe max.: 15 mm • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 915 mm • Breite: 191 mm • Höhe: 80 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 50 • Außendurchmesser (DA): 50 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: vorbereitet • System: 125 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Einbautiefe: 80mm • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: ABS • Rost • Rahmen Breite: 66 mm • Rahmen Länge: 850 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6 l/s • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7 l/s • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 l/s • Abwassermenge: Niedrig • Aufsatzstück Material: ABS • Bauhöhe: min. 63 mm • Gewicht brutto: 3,365 kg • Gewicht netto: 2,085 kg • Sperrwasserhöhe: 22 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer45600-64M
  • ProduktfamilieLinearis Compact
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit