Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD Das Aufsatzstück Linearis Comfort zur Linienentwässerung im Innenbereich mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer werksseitig angebrachten Dichtmanschette ausgestattet. Die Abdeckung kann gedreht eingelegt befliest werden. Inklusive Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss. Kompatibel mit den KESSEL-Grundkörpern Practicus, Der Ultraflache und Ecoguss. • Rahmen Länge: 950 mm • Rahmen Breite: 60 mm • Abdichtungsart: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Wassereinwirkungsklasse (bis einschließlich): W3-I nach DIN 18534-1 • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 1,0 • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Höhenverstellbarkeit: 7 - 22 mm (Rahmen) • Geruchsverschluss: inklusive • Aufsatzstück Material: ABS • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung V2A • Design: optional befliesbar • Farbe: silber • Belastungsklasse: K 3 (max. 300 kg)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung • Rost Design: optional befliesbar • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • wählbar • Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) • Verriegelung: eingelegt • Abmessungen • Länge: 1.017 mm • Breite: 243 mm • Höhe: 115 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 125 • Außendurchmesser (DA): 125 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • Sickerwasseröffnung: ja • System: 125 • Rost • Rahmen Breite: 66 mm • Rahmen Länge: 950 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) • Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,1 l/s • Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 1 l/s • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 4,625 kg • Gewicht netto: 3,91 kg • Sperrwasserhöhe: 50 mm • Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I
Technische Spezifikation
  • Referenznummer48930M
  • ProduktfamilieLinearis Comfort
  • ProduktgruppeDrainage technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit