Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstaueinfachverschluss Staufix DN200, befliesbar, Bodenplatte

KESSEL-Rückstaueinfachverschluss Staufix DN200, befliesbar, Bodenplatte

KESSEL-Rückstaueinfachverschluss Staufix Eine Klappe selbsttätig schließend, zugleich handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Nachrüstbar zu Staufix Typ 2. • Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser • Material: Kunststoff • Rückstauschutz: Typ 1 • Abdeckung: befliesbar • Norm: DIN EN 13564 Typ 1 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 200 (Anschlüsse), Hydraulik entspricht DN 150 • Einbausituation: Einbau in Bodenplatte
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Belaghöhe max.: 16 mm • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 586 mm • Breite: 444 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 200 • Außendurchmesser (DA): 200 • Hinweis Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Notverschluss: ja • Behälter • Einbautiefe: 341-464mm • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 8 mm • Gewicht brutto: 10,9 kg • Gewicht netto: 8,3 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 1 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer720200-10X
  • ProduktfamilieStaufixType 1 NS 90-200 incl. rat protection
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit