Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Pumpstation Aqualift S Mono, GTF 1200-S3, 1800-2250 mm, D

KESSEL-Pumpstation Aqualift S Mono, GTF 1200-S3, 1800-2250 mm, D

KESSEL-Pumpstation Aqualift S (Einzelanlage) zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen PE-LLD, wasserdicht, beständig gegen aggressive Medien. Grundwasserbeständigkeit, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 100 nach DIN EN 1401 jeweils für Entlüftungs- und Kabelleerrohrleitung. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124. Schmutzwasserhebeanlage mit einer Tauchmotorpumpe für fäkalienfreies Abwasser gemäß DIN EN 12050-2, mit Schwimmersteuerung für leitende und nichtleitende Flüssigkeiten, integrierter Rückschlagklappe und Einhandschnellverschluss. • Schachtsystem: Standard LW 600 • Norm: DIN EN 752 • Einbautiefe T: 1.800 - 2.250 mm • Zulauftiefe: 1.400 - 1.850 mm • Zulauf: DN 150 (DA 160 mm) • Druckanschluss: DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung • Druckanschlusstiefe: T - 400 mm • (Frostfreie Tiefe der Druckleitung beachten) • Abdeckungsart: unverschraubt • Belastungsklasse: D 400 (40 t) • Pumpstation: Aqualift S (Einzelanlage) • Pumpentyp: GTF 1200 • Norm: DIN EN 12050-2 • Fördermedium: fäkalienfreies Abwasser • Fördermenge: max. 15,5 m³/h • Förderhöhe: max. 9 m • Pumpensteuerung: Schwimmer-Schaltung • Aufnahmeleistung: 1400 W • Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz • Nennstrom: 6,2 A • Motorschutz: eingebaut • Schutzart: IP 68 • Steckvorrichtung: Schuko 2-polig • Kabellänge: 10 m
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte rund • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Länge: 680 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 50 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge: 806 mm • Breite: 806 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: grau • Norm: EN 12050-2 • Ausführung • Anlagenart: Einzelanlage • Aufstellung: Nassaufstellung • Pumpensteuerung: Schwimmerschalter • Rückflussverhinderer: integriert • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1.394 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm • Anschluss Kabelleerrohr (DN): 100 mm • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 40 mm • Druckabgang (DN): 32 mm • Einbautiefe: 1.800-2.250mm • Entlüftungsanschluss (DN): 100 mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2.000 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 600 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Schachtsystem: LW 600 • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: GTF 1200 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 9 m • Förderleistung max.: 15,5 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 1,4 kW • Leistung P2: 0,84 kW • Drehzahl: 2.650 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Schuko 2-polig • Gewicht: 10 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 6,2 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Art Niveauerfassung: mechanisch • Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Abwassermenge: Mittel • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 177 kg • Gewicht netto: 165 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer827830D
  • ProduktfamiliePumping station Aqualift S
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt