Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring, Klasse A/B

KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring, Klasse A/B

KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring für Schachtsysteme LW 400 für unverschraubte (Klasse A / B) Abdeckung, mit Schlammeimereinhängung (Zubehör Art.Nr. 850115), stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen OK Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines KESSEL-Steigkastens (Art.-Nr. 860109) erforderlich.
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Oberfläche: erodiert • Abmessungen • Länge: 400 mm • Breite: 400 mm • Höhe: 440 mm • Ausführung • System: 400 • Rost • Rahmen Breite: 400 mm • Rahmen Länge: 400 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: Kunststoff • Gewicht brutto: 3,5 kg • Gewicht netto: 3,5 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer850120
  • ProduktfamilieUpper sections and covers
  • ProduktgruppeChambers - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit