Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandstange für Rückenstütze

Wandstange für Rückenstütze

Plan Care Wandstange 34979010600, für Rückenstütze, 600 mm, verchromt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer34979010600
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeWC & Bidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)33
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)117
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.054
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit