Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system
    Kimia

    CRM reinforcement Kimitech WALLMESH system

    Google-Übersetzung,
    Kimitech WALLMESH dient der Herstellung von armiertem Putz auf Mauerwerkskonstruktionen, der Konstruktion von Antihaftsystemen für Fußböden sowie der Errichtung von Kippsicherungen für Ausfachungen und Trennwände. Es wird auch für lokale Reparaturen, wie z. B. die Abdichtung von Fugen, eingesetzt. Kimitech WALLMESH ist ein vorgeformtes Netz aus Verbundwerkstoff, bestehend aus AR-Glasfasern mit duroplastischer Grundierung. In Kombination mit Mörteln der Produktlinien Basic, Betonfix und Tectoria wird es zur Bewehrung von Mauerwerk und Betonprodukten verwendet.
    Spezifikation
    • Reinforced plaster on any type of wall equipped with CVT for CRM systems. The process includes the following application phases: preliminary cleaning and restoration operations, application of a first layer of roughcast to the wall facing with natural hydraulic lime mortar NHL Basic MALTA M15 by Kimia S.p.A. or a similar product with compressive strength at 28 days UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; flexural strength at 28 days >4 Mpa, installation of the flexible fiberglass mesh Kimitech WALLMESH by Kimia S.p.A. or a similar product, partially incorporating it into the fresh roughcast mortar. Drill holes, preferably with rotary tools, and insert four (4) L-shaped connectors per square meter, preformed with fiberglass and Kimitech PLUG VR resin with improved adhesion by Kimia S.p.A. or a similar product, with the following characteristics: diameter: 8 mm, resistant area: 11.5 mm2, average tensile strength: 18.9 kN, grouting the hole with Kimitech EPOXY CTR high-performance, fast-hardening epoxy resin by Kimia S.p.A. or a similar product. Wait for the first layer of mortar to set and apply the next layer with a trowel or machine. The supply and installation of all the materials described above and anything else needed for the finished work are included.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrm-kimitech-wallmesh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit